Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Connecteur à lame droite Dustguard

1533

20 A, 125 V, NEMA 5-20R, 2P, 3W, connecteur, lame droite, qualité industrielle, MALT, Dustguard - JAUNE

  • LUTTE CONTRE LES ÉLÉMENTS –  Construction robuste qui résiste aux impacts, au soleil, aux produits chimiques et aux utilisations difficiles
  • DURABLE – Fabriqué selon les normes IP44 anti-éclaboussures et étanches à la poussière
  • CONCEPTION UNIQUE – Le collier de cordon unique accepte une large gamme de tailles de cordon, offrant une prise solide sans endommager les cordons
  • RENDEMENT ÉLEVÉ...
Code UPC : 078477852958
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-20R

Renseignements sur le produit