Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

15D23-U

Fiche mâle série Rhino-Hide 15 , contact et manchon isolant, type came, amovible, tube de sertissage, calibre8 - calibre4 AWG, maximum 140 A, type 3R « En cours d’utilisation »

Les connecteurs à cames unipolaires Rhino-Hide sont conçus pour proposer un assemblage et un démontage simples sans outils spéciaux. Une vis thermoplastique est utilisée pour sécuriser fermement le contact dans le manchon isolant, ce qui permet d'avoir un assemblage, un démontage et des réparations sur le terrain sans effort. Les fiches utilisent des anneaux de verrouillage et de renforcement en plastique...

Code UPC : 3
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits