Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Fiche mâle, calibre 8 - calibre 4 AWG, terminaison à tube de sertissage

15D23-UW

Fiche mâle à cames série 15, contact et manchon isolant, amovible, terminaison à tube de sertissage, calibre 8 - 4 AWG, 140 A max., type 3R lorsque couplés, les connecteurs à cames unipolaires Rhino-Hide de Leviton blancs fournissent une alimentation électrique temporaire pour les applications intérieures et extérieures. Ces dispositifs sont conçus pour faciliter l’assemblage et le démontage, sans outils spéciaux.
  • Homologué NEMA 3R pour une utilisation extérieure lorsqu’accouplé
  • UL : 1 691, 508 - 35 k A/courbures de court-circuit de 600V...

Couleur : blanc

Code UPC : 078477710586
Pays d’origine : Mexique