UT46M cat. 6, 24 AWG, câble U/PTNB, CM, gris, 305 m (1 000 pi), boîte
161-UT46M-MSB
Les câbles U/PTNB UT46M de cat. 6 de Leviton ont une valeur nominale de 250 MHz et conviennent à l’utilisation dans tous les systèmes de câbles structurés de cat. 6/classe E pour prendre en charge les transmissions Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Power over Ethernet (PoE), voix et vidéo à large bande. Les câbles sont conformes aux exigences ANSI/TIA-568.2-D cat. 6 et ISO/IEC 11801 2e édition cat. E 6. Le câble est doté d’une gaine en PVC conçue pour les environnements d’ installation intérieurs.
Couleur : Gris