Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise double Decora Plus de15 A, qualité industrielle, mise à la terre autonome

16242-I
Prise de courant à logement double Decora Plus, qualité industrielle spécifiée robuste, face lisse, 15 A, 125 V, câblage latéral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Ivoire

La gamme de logements de qualité normalisée pour usage très intensif de Leviton est conçue et fabriquée pour supporter les environnements les plus exigeants. Offerts dans une grande variété de configurations, y compris la mise à la terre isolée, l’inviolable, etc., ces dispositifs de qualité commerciale sont...

Couleur : ivoire

Code UPC : 078477788219
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-15R

Renseignements sur les produits