Caractéristiques
ANSI : C-73
Marque : Decora Plus
CSA C22.2 no 42 : Fichier LR-406
Type de dispositif : prise double
Caractéristique 4 : face lisse
Qualité : qualité industrielle spécifiée robuste
NEMA : 5-15R
NOM : 057
UL498 : fichier E13399
Garantie : limitée à 10 ans
Spécifications mécaniques
Marque : Decora Plus
Couleur : rouge
Type de dispositif : prise double
Caractéristique 4 : face lisse
Qualité : qualité industrielle spécifiée robuste
NEMA : 5-15R
Identification du produit : les valeurs nominales sont marquées en permanence sur le dispositif
Couple de serrage des bornes à vis : 14 à 18 po-lb
Calibres de fil acceptés : 14-10 AWG
Identification de borne : laiton actif, vert, terre, argent neutre
Terminaison : à câblage arrière et latéral
Matériaux
Corps : mélange de polyester PBT
Couleur : rouge
Face : mélange de polyester PBT
Attaches de mise à la terre : plaqué laiton
Vis de mise à la terre : tête hexagonale no 8, laiton à entraînement triple
Contacts de ligne : bronze phosphoreux de 0,030 po
Identification du produit : les valeurs nominales sont marquées en permanence sur le dispositif
Matériau de la bride : acier (G60 galvanisé)
Calibres de fil acceptés : 14-10 AWG
Identification de borne : laiton actif, vert, terre, argent neutre
Bornes à vis : laiton triple entraînement no 8
Terminaison : à câblage arrière et latéral
Puissance nominale (c.a.)
Intensité : 15 A
À la tension nominale : 1/2 ch
Limitation de courant : courant nominal complet
Tension diélectrique : résiste à 3000V min.
Mise à la terre : mise à la terre autonome
Pôle : 2
Hausse de température : hausse de température maximale de 30 °C au courant nominal maximal
Tension : 125 V c.a.
Fil : 3
Conditions environnementales
Corps : mélange de polyester PBT
Écrous de serrage : acier galvanisé
Couleur : rouge
Face : mélange de polyester PBT
Inflammabilité : valeurs nominales V-2 selon UL 94
Attaches de mise à la terre : plaqué laiton
Vis de mise à la terre : tête hexagonale no 8, laiton à entraînement triple
Contacts de ligne : bronze phosphoreux de 0,030 po
Température de fonctionnement : -40 °C à 60 °C
Matériau de la bride : acier (G60 galvanisé)
Bornes à vis : laiton triple entraînement no 8
Données électrotechniques
Intensité : 15 A
Limitation de courant : courant nominal complet
Tension diélectrique : résiste à 3000V min.
Inflammabilité : valeurs nominales V-2 selon UL 94
Mise à la terre : mise à la terre autonome
Température de fonctionnement : -40 °C à 60 °C
Pôle : 2
Hausse de température : hausse de température maximale de 30 °C au courant nominal maximal
Tension : 125 V c.a.
Fil : 3
Normes et homologations
ANSI : C-73
Normes applicables : UL 498, Spécifications fédérales W-C-596, CSA C22.2 no 42
À la tension nominale : 1/2 ch
Certification/homologation : cULus, NON-ANCE
RoHS : conforme à la norme RoHS
Garantie : limitée à 10 ans