Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise double à mise à la terre isolée Decora Plus de15 A, qualité industrielle, mise à la terre autonome

16262-EIG
Prise de courant à logement double à mise à la terre isolée Decora Plus, qualité industrielle spécifiée robuste, face lisse, 15 A, 125 V, à câblage arrière ou latéral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Noir

Couleur : Noir

Code UPC : 078477909058
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits