Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise double Decora Plus de15 A, qualité industrielle, mise à la terre autonome

16262-HGW
Prise de courant à logement double Decora Plus, Qualité hospitalière pour applications très lourdes, Face lisse, 15 A, 125 V, À câblage arrière ou latéral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, Mise à la terre autonome - Blanc

Couleur: blanc

Code UPC : 078477818725
Pays d’origine : veuillez communiquer avec le service à la clientèle
NEMA 5-15R

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes