Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise double Decora Plus de15 A, qualité hospitalière, isolée, mise à la terre

16262-IGI

15 A, 125 V, NEMA 5-15R, 2P, 3W, prise double Decora Plus, lame droite, Qualité hospitalière, masse isolée, , À câblage arrière et latéral, bride métallique, - IVOIRE 

Toutes les prises Leviton de qualité hospitalière sont soumises aux tests UL les plus rigoureux afin de garantir un fonctionnement continu et en toute sécurité, pour toutes les applications nécessitant une tolérance aux fortes sollicitations, notamment les établissements de soins, les usines de fabrication et les écoles.

Couleur : ivoire

Code UPC : 078477819135
Pays d’origine : veuillez communiquer avec le service à la clientèle
NEMA 5-15R

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes