Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise double Decora Plus de15 A, qualité hospitalière, inviolable, mise à la terre autonome

16262-SG
Prise de courant à logement double Decora Plus, qualité hospitalière pour applications très lourdes, inviolable, face lisse, 15 A, 125 V, à câblage arrière ou latéral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Brun

Couleur : Brun

Code UPC : 078477772423
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-15R

Renseignements sur les produits