Prise double Decora Plus de20 A, qualité industrielle, mise à la terre autonome
16342
Prise de courant à logement double Decora Plus, qualité industrielle spécifiée robuste, face lisse, 20 A, 125 V, câblage latéral, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Brun
La gamme de logements de qualité normalisée pour usage très intensif de Leviton est conçue et fabriquée pour supporter les environnements les plus exigeants. Offerts dans une grande variété de configurations, y compris la mise à la terre isolée, inviolable, etc., ces dispositifs de qualité commerciale sont l’électeur...
Couleur : Brun