Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise simple Decora Plus de20 A, qualité commerciale, mise à la terre autonome

16351-I
Prise de courant simple Decora Plus, qualité commerciale spécifiée, face lisse, 20 A, 125 V, à câblage arrière ou latéral, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Ivoire

Couleur : ivoire

Code UPC : 078477473832
Pays d’origine : veuillez communiquer avec le service à la clientèle
NEMA 5-20R

Renseignements sur les produits