Prise double Decora Plus de 20 A, qualité industrielle, mise à la terre autonome, marquée contrôlée
16352-BU
Prise de courant à logement double Decora Plus, qualité industrielle spécifiée robuste, face lisse, 20 A, 125 V, à câblage arrière ou latéral, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Bleu
La ligne primée de dispositifs Leviton créés par des architectes améliore tous les intérieurs, qu’ils soient de style traditionnel ou contemporain. La marque Decora propose des interrupteurs, des prises, des commandes d’éclairage, des composants de dispositifs de domotique, des appareils téléphoniques, des commandes de ventilateur et des plaques murales. Tout D