Prise double Decora Plus de20 A, qualité industrielle, mise à la terre autonome
16362
20 A, 125 V, NEMA 5-20R, 2P, 3W, prise double Decora Plus, lame droite, Qualité industrielle, autonome, À câblage arrière et latéral, bride métallique, - BRUN
La gamme de prises de qualité industrielle pour usage intensif de Leviton est disponible avec diverses options et caractéristiques de câblage. Ces prises robustes sont conçues pour une apparence raffinée et un rendement optimal dans les applications commerciales et institutionnelles exigeantes grâce à un revêtement thermoplastique durable...
Couleur : Brun