Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise double Decora Plus de20 A, qualité hospitalière, inviolable, mise à la terre autonome

16362-SGW
Prise de courant à logement double Decora Plus, qualité hospitalière pour applications très lourdes, inviolable, face lisse, 20 A, 125 V, à câblage arrière ou latéral, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Blanc

Couleur: blanc

Code UPC : 078477942222
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-20R

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes