Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise double Decora Plus de20 A, qualité commerciale, mise à la terre autonome

16462-E
Prise de courant à logement double Decora Plus, qualité commerciale spécifiée, face lisse, 20 A, 250 V, à câblage arrière ou latéral, NEMA 6-20R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Noir

La gamme de logements de qualité normalisée pour usage très intensif de Leviton est conçue et fabriquée pour supporter les environnements les plus exigeants. Offerts dans une grande variété de configurations, y compris la mise à la terre isolée, inviolable, etc., ces dispositifs de qualité commerciale sont le contr...

Couleur : Noir

Code UPC : 078477043080
Pays d’origine : Mexique
NEMA 6-20R

Renseignements sur les produits