Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise simple Decora Plus de15 A, qualité commerciale, mise à la terre autonome

16651-W
Prise simple Decora Plus, qualité commerciale spécifiée, face lisse, 15 A, 250 V, à câblage arrière ou latéral, NEMA 6-15R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Blanc

Couleur : blanc

Code UPC : 078477474662
Pays d’origine : veuillez communiquer avec le service à la clientèle
NEMA 6-15R

Renseignements sur le produit