Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Adaptateur3-Fer , mâle-femelle-femelle-femelle

16A23-UW
Connecteur multidirectionnel de type conique de la série16 , type came, mâle-femelle-femelle-femelle, 400 A max., Les connecteurs unipolaires à cames Rhino-Hide blancs de Leviton fournissent une alimentation électrique temporaire pour les applications intérieures et extérieures. Ces dispositifs sont conçus pour faciliter l’assemblage et le démontage, sans outils spéciaux.
  • Raccordement unique ou double à vis de fixation ou à tube de sertissage
  • Homologué NEMA 3R pour utilisation extérieure lorsqu’accouplé
  • Conçu avec un profil cylindrique...

Couleur: blanc

Code UPC : 078477712955
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits