Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Fiche mâle, précoupée pour câble de calibre 4/0 AWG, terminaison de vis de fixation double

16D24-4UO

Fiche mâle à cames de type conique de la série 16, contact et manchon isolant, amovible, terminaison de vis de fixation double, précoupée pour câble de calibre 4/0 AWG, maximum 400 A, type 3R lorsque couplé, orange - Emballage en vrac (25)

Les connecteurs à cames unipolaires Rhino-Hide de Leviton fournissent une alimentation électrique temporaire pour les applications intérieures et extérieures. Ces manchons sont précoupés pour s’adapter aux câbles de 4/0 po.  Cela élimine le temps perdu à couper les manchons à cames à la taille voulue et termine également la position

Code UPC : 078477877845
Pays d’origine : veuillez contacter le service à la clientèle
Conforme à la norme RoHS : oui – Cliquez ici

Renseignements sur le produit