Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Fiche mâle, 2/0 - 4/0 AWG, terminaison de vis de fixation double

16D24-TUE

 Fiche mâle à cames de type conique de la série 16, contact et manchon isolant, vis de fixation préinstallées, terminaison de vis de fixation double, 2/0 - 4/0 AWG, maximum 400 A, type 3R lorsque couplé, noir, emballage en vrac (30)

Les connecteurs à cames unipolaires Rhino-Hide de Leviton fournissent une alimentation électrique temporaire pour les utilisations intérieures et extérieures. Ces dispositifs sont conçus pour faciliter l’assemblage et le démontage, sans outils spéciaux.

  • Vis de fixation simple ou double ou
Code UPC : 078477363201
Pays d’origine : veuillez contacter le service à la clientèle

Renseignements sur le produit