Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Fiche femelle, précoupée pour calibre 4/0 AWG, terminaison de vis de fixation double

16D33-4UE

Fiche femelle à cames de type conique de la série 16, contact et manchon isolant, amovible, terminaison de vis de fixation double, précoupée pour 4/0 AWG, maximum 400 A, type 3R lorsque couplée, noire - Emballage en vrac (25)

Les connecteurs à cames unipolaires Rhino-Hide de Leviton fournissent une alimentation électrique temporaire pour les applications intérieures et extérieures. Ces manchons sont précoupés pour s’adapter aux câbles de 1,9 cm. Cela élimine le temps perdu à couper les manchons à cames à la taille voulue et élimine également les éventuels déchets de produit

Code UPC : 078477877876
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur le produit