Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Fiche femelle, 2/0 - 4/0 AWG, terminaison de vis de fixation double

16D33-BUW

Fiche femelle à cames de type conique de la série 16, contact et manchon isolant, amovible, terminaison de vis de fixation double, 2/0 - 4/0 AWG, maximum 400 A, type 3R lorsque couplé, blanc, emballage en vrac (25)

Les connecteurs à cames unipolaires Rhino-Hide de Leviton fournissent une alimentation électrique temporaire pour les utilisations intérieures et extérieures. Ces dispositifs sont conçus pour faciliter l’assemblage et le démontage, sans outils spéciaux.

  • Terminaison simple ou double de vis de fixation ou de tube de sertissage
Code UPC : 078477899274
Pays d’origine : Mexique
Conforme à la norme RoHS : oui – Cliquez ici

Renseignements sur le produit