Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Fiche femelle, calibre2 - calibre 1 AWG, terminaison à tube de sertissage

16D34-UW
Fiche femelle à cames de type conique de la série16 , contact et manchon isolant, amovible, terminaison à tube de sertissage, calibre2 - calibre 1 AWG, maximum 220 A, type 3R lorsque couplés, les connecteurs à cames unipolaires Rhino-Hide de Leviton blancs fournissent une alimentation électrique temporaire pour les applications intérieures et extérieures. Ces dispositifs sont conçus pour faciliter l’assemblage et le démontage, sans outils spéciaux.
  • Raccordement unique ou double à vis de fixation ou à tube de sertissage
  • Homologué NEMA 3R pour les produits...

Couleur: blanc

Code UPC : 078477720868
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits