Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

16F21-U

Connecteur de borne femelle unipolaire à cames de type conique de la série16 , montage sur barre omnibus, incliné, calibre2 - 4/0 AWG, 400 A max.

Les prises unipolaires Rhino-Hide à cames sont robustes et fiables. Elles disposent d’un manchon isolant TPV à haute performance stabilisé aux UV qui résiste aux craquements et à la décoloration et d’une connexion efficace à l’épreuve des vibrations. Ils sont disponibles en 8 couleurs standard pour faciliter l’identification des phases. REMARQUE : un numéro de catalogue complet exige que vous appe...

Code UPC : 4
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits