Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Connecteur de borne incliné mâle, calibre2 - 4/0 AWG, montage sur barre omnibus

16M21-2UB
Connecteur de borne mâle à cames unipolaire de type conique de la série16 , montage sur barre omnibus, incliné, calibre2 - 4/0 AWG, maximum 400 A, bleu

Les connecteurs à cames unipolaires Rhino-Hide de Leviton fournissent une alimentation électrique temporaire pour les utilisations intérieures et extérieures. Ces dispositifs sont conçus pour faciliter l’assemblage et le démontage, sans outils spéciaux.

  • Raccordement unique ou double à vis de fixation ou à tube de sertissage
  • Homologué NEMA 3R pour utilisation extérieure lorsqu’accouplé
  • Des...
Code UPC : 078477721261
Pays d’origine : Mexique