Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Connecteur de borne mâle - décalage, calibre 2 - 4/0 AWG, terminaison montée sur barre omnibus

16M22-G

Connecteur de borne série 16 - décalé, mâle, 400 A max., 600 V, angle de 0 degré, terminaison de montage sur barre omnibus, calibre de câble 2-4/0, les connecteurs à cames unipolaires Rhino-Hide de Green Leviton fournissent une alimentation électrique temporaire pour les applications intérieures et extérieures. Ces dispositifs sont conçus pour faciliter l’assemblage et le démontage, sans outils spéciaux.
  • Les dispositifs des séries 15, 16/18 et 17 sont 3R-Rated pour une utilisation à l’extérieur
  • Briser et craquer
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur le produit

Tous les produits

Produits et solutions Leviton pour les applications résidentielles, commerciales, industrielles et de réseautique

adgadfgad