Prise mâle, 90-Degree, 2/0 - 4/0 AWG, terminaison de vis de fixation double, écrous à fermeture automatique
16R21-1G
mâle, prise de panneau, 90-Degree, plaque de montage avec écrous à fermeture automatique, terminaison de vis de fixation double, 2/0-4/0 AWG, 400 A max., de type conique série 16, vert
Les connecteurs à cames unipolaires Rhino-Hide de Leviton fournissent une alimentation électrique temporaire pour les utilisations intérieures et extérieures. Ces dispositifs sont conçus pour faciliter l’assemblage et le démontage, sans outils spéciaux.
Raccordement unique ou double à vis de fixation ou à tube de sertissage
Homologué NEMA 3R pour une utilisation extérieure lorsqu’accouplé
Conçu avec...
mâle, prise de panneau, 90-Degree, plaque de montage avec écrous à fermeture automatique, terminaison de vis de fixation double, 2/0-4/0 AWG, 400 A max., de type conique série 16, vert
Les connecteurs à cames unipolaires Rhino-Hide de Leviton fournissent une alimentation électrique temporaire pour les utilisations intérieures et extérieures. Ces dispositifs sont conçus pour faciliter l’assemblage et le démontage, sans outils spéciaux.
Raccordement unique ou double à vis de fixation ou à tube de sertissage
Homologué NEMA 3R pour une utilisation extérieure lorsqu’accouplé
Conçu avec un profil cylindrique pour minimiser la pression
UL : courant nominal de court-circuit 1691, 508 – 35 k A/600V
Le chromocodage permet d’identifier rapidement et facilement les phases
Utilisations courantes : divertissement, pétrole et gaz, exploitation minière, distribution d’électricité, chantiers de construction et autres utilisations électriques temporaires
Caractéristique : écrous à fermeture automatique/PEM
Normes et homologations
Classification NEMA : type 3R
UL : 1691
Norme CSA : 1691
Garantie
Garantie : limitée à 2 ans
En cliquant sur « Accepter tous les cookies », vous acceptez le stockage de cookies sur votre appareil pour améliorer la navigation sur le site, analyser l’utilisation du site et aider à nos efforts de marketing et de publicité. Pour plus d’informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité.
Centre de préférences de la confidentialité
Votre confidentialité
Cookies de performance
Cookies de fonctionnalité
Cookies pour une publicité ciblée
Cookies strictement nécessaires
Votre confidentialité
Lorsque vous consultez un site Web, des données peuvent être stockées dans votre navigateur ou récupérées à partir de celui-ci, généralement sous la forme de cookies. Ces informations peuvent porter sur vous, sur vos préférences ou sur votre appareil et sont principalement utilisées pour s'assurer que le site Web fonctionne correctement. Les informations ne permettent généralement pas de vous identifier directement, mais peuvent vous permettre de bénéficier d'une expérience Web personnalisée. Parce que nous respectons votre droit à la vie privée, nous vous donnons la possibilité de ne pas autoriser certains types de cookies. Cliquez sur les différentes catégories pour obtenir plus de détails sur chacune d'entre elles, et modifier les paramètres par défaut. Toutefois, si vous bloquez certains types de cookies, votre expérience de navigation et les services que nous sommes en mesure de vous offrir peuvent être impactés.
Plus d’informations
Cookies de performance
Actif
Ces cookies nous permettent de déterminer le nombre de visites et les sources du trafic, afin de mesurer et d’améliorer les performances de notre site Web. Ils nous aident également à identifier les pages les plus / moins visitées et d’évaluer comment les visiteurs naviguent sur le site Web. Toutes les informations collectées par ces cookies sont agrégées et donc anonymisées. Si vous n'acceptez pas ces cookies, nous ne serons pas informé de votre visite sur notre site.
Cookies de fonctionnalité
Actif
Ces cookies permettent d’améliorer et de personnaliser les fonctionnalités du site Web. Ils peuvent être activés par nos équipes, ou par des tiers dont les services sont utilisés sur les pages de notre site Web. Si vous n'acceptez pas ces cookies, une partie ou la totalité de ces services risquent de ne pas fonctionner correctement.
Cookies pour une publicité ciblée
Actif
Ces cookies peuvent être mis en place au sein de notre site Web par nos partenaires publicitaires. Ils peuvent être utilisés par ces sociétés pour établir un profil de vos intérêts et vous proposer des publicités pertinentes sur d'autres sites Web. Ils ne stockent pas directement des données personnelles, mais sont basés sur l'identification unique de votre navigateur et de votre appareil Internet. Si vous n'autorisez pas ces cookies, votre publicité sera moins ciblée.
Cookies strictement nécessaires
Toujours actif
Ces cookies sont nécessaires au fonctionnement du site Web et ne peuvent pas être désactivés dans nos systèmes. Ils sont généralement établis en tant que réponse à des actions que vous avez effectuées et qui constituent une demande de services, telles que la définition de vos préférences en matière de confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur afin de bloquer ou être informé de l'existence de ces cookies, mais certaines parties du site Web peuvent être affectées. Ces cookies ne stockent aucune information d’identification personnelle.