Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise mâle, 90-Degree, 2/0 - 4/0 AWG, terminaison de vis de fixation double

16R21-UW
mâle, prise de panneau, 90-Degree, terminaison de vis de fixation double, 2/0-4/0 AWG, 400 A max., de type conique série 16 , Les connecteurs à cames unipolaires Rhino-Hide de Leviton blancs fournissent une alimentation électrique temporaire pour les applications intérieures et extérieures. Ces dispositifs sont conçus pour faciliter l’assemblage et le démontage, sans outils spéciaux.
  • Raccordement unique ou double à vis de fixation ou à tube de sertissage
  • Homologué NEMA 3R pour utilisation extérieure lorsqu’accouplé
  • Conçu avec cylindrique...

Couleur: blanc

Code UPC : 078477716816
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits