Prise femelle, 90-Degree, 2/0 - 4/0 AWG, terminaison de vis de fixation double, écrous à fermeture automatique
16R22-1B
Socle de panneau femelle série 16, type came, 90-Degree, plaque de montage avec écrous à fermeture automatique, terminaison de vis de fixation double, de type conique, maximum 400 A, calibre 2/0-4/0 AWG, bleu
Les connecteurs à cames unipolaires Rhino-Hide de Leviton fournissent une alimentation électrique temporaire pour les utilisations intérieures et extérieures. Ces dispositifs sont conçus pour faciliter l’assemblage et le démontage, sans outils spéciaux.
- Raccordement unique ou double à vis de fixation ou à tube de sertissage
- Homologué NEMA 3R pour une utilisation extérieure lorsqu’accouplé
- Conçu avec un profil cylindrique pour minimiser la pression
- UL : courant nominal de court-circuit 1691, 508 – 35 k A/600V
- Le chromocodage permet d’identifier rapidement et facilement les phases
- Utilisations courantes : divertissement, pétrole et gaz, exploitation minière, distribution d’électricité, chantiers de construction et autres utilisations électriques temporaires
Couleur : bleu
Renseignements sur le produit
Données électrotechniques
Maximum Intensité : 400 A
Maximum Tension : 600 V
SCCR : 35kA
Matériaux
Contact : laiton
Isolants : santoprène
Données électrotechniques
Genre : femelle
Gamme de calibres de câble : 2/0 à 4/0
Type de connexion : vis de fixation double
Type de terminaison : de type conique
Caractéristiques
Couleur : bleu
Série : série 16
Caractéristique : écrous à fermeture automatique/PEM
Normes et homologations
Classification NEMA : type 3R
UL : 1691
Norme CSA : 1691
Garantie
Garantie : limitée à 2 ans
Gamme résidentielle
- Disjoncteurs traditionnels
- Disjoncteurs intelligents
- Compteur principal extérieur
- Panneaux de distribution intérieurs
- Extérieur tout-en-un
- Disjoncteurs principaux
- Couvercles et portes
- Disjoncteurs traditionnels
- Protection contre les surtensions
- Accessoires
- Panneaux de distribution canadiens
- Formation sur le lac Nona
- Interrupteurs intelligents
- Interrupteurs-gradateurs intelligents
- Contrôleur de vitesse de ventilateur
- Prises/prises enfichables
- Contrôleur d'ambiances
- Trousses de changement de couleur
- Dispositifs complémentaires à emplacements multiples câblés et sans fil
- Dispositifs complémentaires câblés
- Dispositifs complémentaires sans fil Anywhere
- Dispositifs Decora Smart Z-Wave
- Dispositifs Decora Smart Zigbee
Commercial
Secteur industriel
Solutions de réseautique
Éclairage et commandes
COMMANDES RÉSIDENTIELLES
- Montage mural
- Plafonnier
- Blocs d'alimentation
- Grilles de protection
- Interrupteur mural
- Sans fil
- Autonome
- Extérieur
- Accessoires
- Photocellules
- Commande de luminaire intégrée
- Détecteurs volumétriques et détecteurs d’absences supprimés de la gamme
- Détecteurs volumétriques et détecteurs d’absences
- Détecteurs intelligents
- Détecteurs intelligents à montage sur luminaire