Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise femelle, 90-Degree, 2/0 - 4/0 AWG, terminaison de vis de fixation double, écrous à fermeture automatique

16R22-1G

Socle de panneau femelle série 16, type came, 90-Degree, plaque de montage avec écrous à fermeture automatique, terminaison de vis de fixation double, de type conique, maximum 400 A, 2/0-4/0 AWG, vert

Les connecteurs à cames unipolaires Rhino-Hide de Leviton fournissent une alimentation électrique temporaire pour les utilisations intérieures et extérieures. Ces dispositifs sont conçus pour faciliter l’assemblage et le démontage, sans outils spéciaux.

  • Raccordement unique ou double à vis de fixation ou à tube de sertissage
  • Homologué NEMA 3R pour une utilisation à l’extérieur...

Couleur : vert

Code UPC : 078477022139
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur le produit