Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise mâle, 90-Degree, calibre2 - 4/0 AWG, 0,75” Terminaison à goujon fileté en L

16R23-2UG
16 Series Male Panel Receptacle, Cam-Type, 90-Degree, 0.75" Extended Shoulder, 1.25" Threaded Stud, 600V, 400 Amp Max, Cable Range - #2 - 4/0, Green Leviton’s Rhino-Hide Single Pole Cam-Type Connectors supply temporary electrical power for both indoor and outdoor applications. Ces dispositifs sont conçus pour faciliter l’assemblage et le démontage, sans outils spéciaux.
  • Raccordement unique ou double à vis de fixation ou à tube de sertissage
  • Homologué NEMA 3R pour utilisation extérieure avec...
Code UPC : 078477717264
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur le produit