16R24-14Y
Socle de panneau femelle de qualité commerciale série 16, type came, 90-Degree, Longueur du goujon fileté : 2,5 cm, de type conique, 400 A, Gamme de câbles : calibre 2 à 4/0 AWG - JAUNE
Les dispositifs à cames de type conique de la série 16 de Leviton ont une valeur nominale allant jusqu’à 400-Amp ce qui en fait les connecteurs de choix pour les applications de distribution électrique comme les concerts, les scènes sonores, les tournages de films, les productions télévisées, les événements sportifs et les congrès.