Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

16R25-11G

16 Series Commercial Grade Male Panel Receptacle, Cam-Type, Mounting Plate with Self Clinching Nuts (PEMS), Taper Nose, 1.125" Threaded Stud, Cable Range- #2 to 4/0 AWG, 400 Amp, Type 3R "While-in-Use" - GREEN

Les dispositifs à cames de type conique de la série 16 de Leviton sont classés jusqu’à 400-Amp, ce qui en fait les connecteurs de choix pour les applications de distribution d’alimentation comme les concerts, les scènes sonores, les tournages de films, les productions télévisées, les événements sportifs et les congrès...

Code UPC : 07847751499
Pays d’origine : veuillez communiquer avec le service à la clientèle

Renseignements sur les produits