Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

16R25-11H

16 Series Commercial Grade Male Panel Receptacle, Mounting Plate with Self Clinching Nuts (PEMS), Taper Nose, 1.125" Threaded Stud, Cable Range- #2 to 4/0 AWG, 400 Amp, Type 3R "While-in-Use" - BROWN

Les dispositifs à cames de type conique de la série 16 de Leviton sont classés jusqu’à 400-Amp, ce qui en fait les connecteurs de choix pour les applications de distribution électrique comme les concerts, les scènes sonores, les tournages de films, les productions télévisées, les événements sportifs et les congrès.

Code UPC : 07847750173
Pays d’origine : veuillez communiquer avec le service à la clientèle

Renseignements sur le produit