16R26-11H
Female Panel Receptacle, Mounting Plate with Self Clinching Nuts (PEMS), Cam-Type, 1.125" Threaded Stud, #2 - 4/0 AWG, 400 Amp Max, 16 Series Taper Nose, Type 3R "While-in-Use" - BROWN
Les dispositifs à cames de type conique de la série 16 de Leviton sont classés jusqu’à 400-Amp, ce qui en fait les connecteurs de choix pour les applications de distribution électrique comme les concerts, les scènes sonores, les tournages de films, les productions télévisées, les événements sportifs et les congrès.