Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise femelle, 90-Degree, calibre2 - 4/0 AWG, terminaison à goujon fileté 1.125”

16R26-1UO
16 Series Female Panel Receptacle, Cam-Type, Self-Clinching Nut, 90-Degree, Threaded Stud Length - 1.125", Taper Nose, 400 Amp Max, Cable Range - #2 to 4/0 AWG, Orange Leviton’s Rhino-Hide Single Pole Cam-Type Connectors supply temporary electrical power for both indoor and outdoor applications. Ces dispositifs sont conçus pour faciliter l’assemblage et le démontage, sans outils spéciaux.
  • Raccordement unique ou double à vis de fixation ou à tube de sertissage
  • Taux NEMA 3R ...

Couleur : orange

Code UPC : 078477718117
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits