Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

16R31-X

16 Series Single Pole Cam-Type Male Panel Receptacle, Taper Nose, 0.75" Extended Shoulder, 1.25" Threaded Stud, 600V, Max 400A, Cable Range - #2 - 4/0

Les prises unipolaires Rhino-Hide à cames sont robustes et fiables. Elles disposent d'un manchon isolant TPV à haute performance stabilisé aux UV qui résiste aux craquements et à la décoloration et d'une connexion efficace à l'épreuve des vibrations. Ils sont disponibles en 8 couleurs standard pour faciliter l’identification des phases. REMARQUE : un...

Code UPC : 4
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits