Prise mâle, calibre 2-4/0 AWG, type conique, bus à orifice double
16R33-G
Prise mâle de type conique de la série 16, contact et manchons isolants, calibre 2-4/0 AWG, bus à orifice double, maximum 400 A, 600 V c.a./c.c., NEMA type 3R, verte
- Homologué NEMA 3R pour une utilisation extérieure lorsqu’accouplé
- Le chromocodage permet d’identifier rapidement et facilement les phases
- Applications courantes : divertissement, centres informatiques, distribution d’alimentation, alimentation de secours, chantiers de construction, reprise après sinistre et autres applications d’alimentation temporaire
Couleur : vert