Prise mâle, calibre 2-4/0 AWG, 45-Degree, de type conique, bus à orifice double, PEM/écrous à fermeture automatique
16R35-1B
Prise mâle série 16, calibre 2-4/0 AWG, 45-Degree, de type conique, bus à orifice double avec écrous à fermeture automatique/PEM, bleue
Socle de panneau mâle de type conique 45-Degree série 16, calibre 2-4/0 AWG, bus à orifice double, avec écrous à fermeture automatique/PEM, 400 A max., 600 V c.a./c.c., bleu
- Le chromocodage permet d’identifier rapidement et facilement les phases
- Applications courantes : divertissement, centres informatiques, distribution électrique, alimentation de secours, chantiers de construction, reprise après sinistre et autre alimentation temporaire...
Couleur : bleu