Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise mâle, calibre 2-4/0 AWG, 45-Degree, de type conique, bus à orifice double, PEM/écrous à fermeture automatique

16R35-1O

Prise mâle série 16, calibre 2-4/0 AWG, 45-Degree, de type conique, bus à orifice double avec écrous à fermeture automatique/PEM, orange

Socle de panneau mâle de type conique 45-Degree série 16, calibre 2-4/0 AWG, bus à orifice double, avec écrous à fermeture automatique/PEM, 400 A max., 600 V c.a./c.c., orange

  • Le chromocodage permet d’identifier rapidement et facilement les phases
  • Applications courantes : divertissement, centres informatiques, distribution électrique, alimentation de secours, chantiers de construction, reprise après sinistre et autres...

Couleur : orange

Code UPC : 078477023198
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur le produit