Prise mâle, calibre 2-4/0 AWG, 45-Degree, de type conique, bus à orifice double
16R35-O
Prise mâle série 16, calibre 2-4/0 AWG, 45-Degree, de type conique, bus à orifice double, orange
Socle de panneau mâle de type conique 45-Degree série 16, calibre 2-4/0 AWG, bus à orifice double, maximum 400 A, 600 V c.a./c.c., orange
- Le chromocodage permet d’identifier rapidement et facilement les phases
- Applications courantes : divertissement, centres informatiques, distribution d’alimentation, alimentation de secours, chantiers de construction, reprise après sinistre et autres applications d’alimentation temporaire
Couleur : orange
Renseignements sur le produit
-
09/10/2023 Afficher
Caractéristiques
Couleur : orange
Série : série 16
Spécifications mécaniques
Gamme de calibres de câble : calibre 2-4/0 AWG
Type de connexion : bus à deux orifices
Genre : mâle
Type de terminaison : de type conique
Garantie
Garantie : limitée à 2 ans
Normes et homologations
CSA : 1691
Classification NEMA : type 3R
UL : 1691
Données électrotechniques
Maximum Intensité : 400A
Maximum Tension : 600 V c.a./c.c.
Courant nominal de court-circuit : 35kA
Matériaux
Contact : laiton
Isolants : santoprène TPV