Prise mâle, calibre 2-4/0 AWG, 45-Degree, de type conique, bus à orifice double
16R35-R
Prise mâle série 16, calibre 2-4/0 AWG, 45-Degree, de type conique, bus à orifice double, rouge
Socle de panneau mâle de type conique 45-Degree série 16, calibre 2-4/0 AWG, bus à orifice double, maximum 400 A, 600 V c.a./c.c., rouge
- Le chromocodage permet d’identifier rapidement et facilement les phases
- Applications courantes : divertissement, centres informatiques, distribution d’alimentation, alimentation de secours, chantiers de construction, reprise après sinistre et autres applications d’alimentation temporaire
Couleur : rouge