Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise femelle, calibre 2-4/0 AWG, 45-Degree, de type conique, bus à orifice double, écrous à fermeture automatique/PEM

16R36-1G

Socle de panneau femelle de type conique 45-Degree série 16, calibre 2-4/0 AWG, bus à orifice double, avec écrous à fermeture automatique/PEM, 400 A max., 600 V c.a./c.c., vert

  • Le chromocodage permet d’identifier rapidement et facilement les phases
  • Applications courantes : divertissement, centres informatiques, distribution d’alimentation, alimentation de secours, chantiers de construction, reprise après sinistre et autres applications d’alimentation temporaire

Couleur : vert

Code UPC : 078477023303
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur le produit