Prise femelle, calibre 2-4/0 AWG, 45-Degree, de type conique, bus à orifice double, écrous à fermeture automatique/PEM
16R36-1H
Prise femelle série 16, calibre 2-4/0 AWG, 45-Degree. De type conique, bus à orifice double, plaque de montage avec écrous à fermeture automatique/PEM, Brun
Socle de panneau femelle de type conique à 45-Degree série 16, calibre 2-4/0 AWG, bus à orifice double, avec écrous à fermeture automatique/PEM, 400 A max., 600 V c.a./c.c., brun
- Le chromocodage permet d’identifier rapidement et facilement les phases
- Applications courantes : divertissement, centres informatiques, distribution électrique, alimentation de secours, chantiers de construction, reprise après sinistre et...
Couleur : Brun