Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise femelle, calibre 2-4/0 AWG, 45-Degree, de type conique, bus à orifice double

16R36-B

Prise femelle série 16, calibre 2-4/0 AWG, 45-Degree, de type conique, bus à orifice double, bleu

Socle de panneau femelle de type conique 45-Degree série 16, calibre 2-4/0 AWG, bus à orifice double, maximum 400 A, 600 V c.a./c.c., bleu

  • Le chromocodage permet d’identifier rapidement et facilement les phases
  • Applications courantes : divertissement, centres informatiques, distribution d’alimentation, alimentation de secours, chantiers de construction, reprise après sinistre et autres applications d’alimentation temporaire

Couleur : bleu

Code UPC : 078477026151
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur le produit