Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

16V24-G

ÉPUISÉ

Mâle, fiche, vulcanisé, sertie, 3/0-4/0 AWG, 400 A max., de type conique série 16, Qualité commerciale, connecteur ECT de type came - Vert

Les dispositifs à cames de type conique de la série 16 de Leviton ont une valeur nominale allant jusqu’à 400-Amp ce qui en fait les connecteurs de choix pour les applications de distribution électrique comme les concerts, les scènes sonores, les tournages de films, les productions télévisées, les événements sportifs et les congrès.

Code UPC : 078477989630
Pays d’origine : veuillez contacter le service à la clientèle

Renseignements sur le produit