Interrupteur Decora à bascule double de15 A, blanc
1754-2W
Interrupteurs individuels 15 A 120 V/Dispositif Total 20 A 120 V Interrupteur combiné à deux bascules Decora avec bornes à vis de terre et câblage par insertion. blanche.
L’interrupteur combiné Decora s’adapte parfaitement à toutes les pièces de la maison. Son design simple et fonctionnel vous permet d’économiser de l’espace, peu importe où il est installé. Cet interrupteur élégant, qui fait partie de la célèbre gamme Decora, est disponible dans de nombreuses couleurs populaires. Son résistance aux impacts...