Interrupteur combiné à trois bascules Decora de15 A, ivoire
1755-2I
Interrupteurs individuels : 15 A, 120 V/dispositif total : 20 A, 120 V. Interrupteur combiné à triple bascule Decora avec bornes à vis de terre et câblage par insertion. Ivoire
L’interrupteur combiné Decora s’adapte parfaitement à toutes les pièces de la maison. Son design simple et fonctionnel vous permet d’économiser de l’espace, peu importe où il est installé. Cet interrupteur élégant, qui fait partie de la célèbre gamme Decora, est disponible dans de nombreuses couleurs populaires. Son impact :...