Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Interrupteur combiné à trois bascules Decora de15 A, blanc

1755-W

Interrupteurs individuels : 15 A, 120 V/dispositif total 20 A, 120 V. Interrupteurs combinés à triple bascule Decora avec bornes à vis de terre et câblage par insertion. Blanc

L’interrupteur combiné Decora s’adapte parfaitement à toutes les pièces de la maison. Son design simple et fonctionnel vous permet d’économiser de l’espace, peu importe où il est installé. Cet interrupteur élégant, qui fait partie de la célèbre gamme Decora, est disponible dans de nombreuses couleurs populaires. Son résistant aux impacts...

Couleur: blanc

Code UPC : 078477813119
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes