Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

17R21-E

ÉPUISÉ

Socle de panneau mâle série 17, type came, 90-Degree, de type conique, goujon fileté, qualité industrielle, 250-750MCM 690 A - NOIR

Les connecteurs de type conique de la série 17 résistent à une utilisation industrielle éprouvante et robuste. Les applications couvrent les stations de tests des générateurs, les usines d'épuration d'eau, les équipements de machinerie électrochimique et autres utilisations industrielles générales.

Code UPC : 078477991800
Pays d’origine : veuillez contacter le service à la clientèle

Renseignements sur le produit